Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 140mm for Duna rooftile

    Google-Übersetzung,
    Die Pultdachlösung mit durchgehender Dämmschicht vermeidet Wärmebrücken. Bereit, eine NZEB zu bekommen. Die Metalllatte fixiert durch ihre Formgebung auf der Dämmplatte und ermöglicht zudem die Dachziegelmontage.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRoof-System-TectumPro-T397-140-Duna
    • ProduktfamiliePITCHED ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)46.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction