Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    3.2 von 5 Sternen3.2(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Betonziegel bestehen aus Sand, Wasser, Zement und Farbpigmenten und werden nicht wie Tonziegel gebrannt, sondern bei Temperaturen von etwa 60 Grad Celsius ausgehärtet. Der Aushärtungsprozess macht sie robust genug, um innerhalb weniger Tage nach der Herstellung transportiert und verlegt zu werden, und sie werden mit der Zeit stärker. Einige der allerersten Betonziegel, die bereits 1844 in einer Zementfabrik in Staudach, Deutschland, hergestellt wurden, hängen noch heute auf Dächern. Durch den energieeffizienten Produktionsprozess und den langen Produktlebenszyklus haben Betonplatten einen vergleichsweise geringen ökologischen Fußabdruck. Seine charakteristische hohe Welle bietet ein einzigartiges arabisches Profil. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben. Perfekt für Neubauten oder Renovierungen.
    Spezifikation
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconcrete-gredos
    • ProduktfamilieTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA DE HORMIGÓN
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)331
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings