Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
Logica Marselha roof tile
    BMI

    Logica Marselha roof tile

    4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Typischer Flachdachziegel der Mittelmeerländer in Gipsformen hergestellt und in H-Kassette gebrannt. Maximale Qualität für ein traditionelles klassisches Design. Die Keramikfliese Lógica® Marselha ist bekannt für ihre Schönheit, die traditionelle Ästhetik mit einer modernen Verkleidung verbindet. Die Lógica® Marsella repräsentiert das Erbe der Tradition, da sie alte Dächer in moderne Dächer verwandelt, die sich perfekt mit jedem Stil und jeder Epoche kombinieren lassen. Die Lógica® Marsella wird in Gipsformen gepresst und bei hohen Temperaturen in H-Kassetten-Einzelträgern gebrannt, was ihr ein perfektes Aussehen und eine einzigartige Qualität verleiht. Die Einheitlichkeit der Dachziegel zusammen mit dem geführten Montagesystem ermöglichen eine schnelle und einfache Installation auf jedem Dach. Es hat hohe und steile Nerven, die eine perfekte Abdichtung garantieren. Tejas Cobert entwarf eine große Auswahl an exklusiven Spezialstücken für dieses Modell aus gemischten Dachziegeln, die es dem Dachdecker ermöglichen, jeden einzelnen Punkt einfach abzudichten.
    Spezifikation
    • Batten guage 385-390 mm (Red) Minimum Roof pitch 19,5° For roof pitches 22° - 39° consult with the Technical Office or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 457 x 262 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 452 x 259 mm (Other colours) Average coverage 224 mm +/- 1 mm Units per m2 - 11,5 Weight per m2 ± 41,4 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogica-marselha
    • ProduktfamilieTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35.3
    • Breite (mm)259
    • Tiefe (mm)452
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit