Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVOPLUS SMALL B SAN
Dab Pumps

EVOPLUS SMALL B SAN

Google-Übersetzung,

Elektronische Nassläufer-Umwälzpumpe mit niedrigem Energieverbrauch und Pumpenkörper aus Bronze für die Umwälzung von Sanitärwasser.

Betriebsbereich: von 2 bis 12 m3 / h mit einer Förderhöhe von bis zu 11 Metern.

Arbeitsdruck: 16 bar (1600 kPa).

Temperaturbereich des Fördermediums: von -10 °C bis +110 °C.

Spezifikation
  • Evoplus San by DAB is an electronic wet rotor circulator with bronze pump body. It is designed for the circulation of domestic hot water in collective systems in civil and commercial areas.

    The integrated inverter in Evoplus San automatically sets the right function according to the requests, allowing energy savings and water hammering protection when compared to non-electronic circulators. Evoplus San integrates a display for an easy configuration of the operating parameters: proportional or constant differential pressure, constant speed.

    EVOPLUS circulators for small community systems are connected to the power supply line by means of a convenient connector with relative plug supplied as standard that makes the operation simple and fast.

    Synchronous motor with permanent magnet rotor. Suction and delivery are in line and flanged. The circulator is WRAS certified.

    Motor protection rating: IP 44.

    Insulation class: F.

    Standard voltage: single-phase 220/240 V / 50/60 Hz

    Product compliant with European Standards EN 61800-3 – EN 60335-1 – EN 60335-2-51

    TECHNICAL DATA

    Operating range: from 2 to 12 m3/h with head up to 11 m.

    Liquid temperature range: from -10 °C to 110 °C.

    Pumped liquid: clean, free from solids and mineral oils, not viscous, chemically neutral, close to the properties of water.

    Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPA).

    Standard flanges: DN 32 with PN 6 / DN 40, 50, 65 with PN 10.

    Accessories: 1/2”F, 3/4”F, 1”F, 1”1/4F, 1”1/4M union connectors. DN 32 PN 10 and DN 40 PN 10 threaded counter flanges.

    Installation with horizontal motor axis.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEVOPLUS-SMALL-B-SAN
  • ProduktfamilieCirculators
  • ProduktgruppeWet Rotor Electronic Circulators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNameCirculating pumps
  • UNSPSCCode40151504
  • Klassifizierung22 35 23
  • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
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
Ähnliche Produkte

4.4 von 5 Sternen 4.4 (8)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit