Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

Google-Übersetzung,

LIFT-GRUBE
- Imprägnierung: Flexibler Imprägniermörtel aus zwei Komponenten

VORTEILE
- Abdichtung ohne Fugen und Überlappungen.
- Unterstützung geschützt.
- Einfache Anwendung.
- System zur Überbrückung von Rissen.
- Hoher Schutz gegen Salpeter und Meerwasser.
- UV-beständig.

VERWENDET
- Abdichtung von Terrassen und Balkonen.
- Abdichtung von Badezimmern, Küchen, Schwimmbädern, Umkleidekabinen...
- Abdichtung von Hebegruben.
- Geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser.

Spezifikation
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOS1
  • ProduktfamilieLiquid waterproofing
  • ProduktgruppeInstallations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_60_49
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift pits
  • Klassifizierung14 43 00
  • Format2014TitelPlatform Lifts
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA20
  • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit