Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEKO FG - Fully Glazed Partition
DEKO
Archiviert

DEKO FG - Fully Glazed Partition

DEKO FG is a slim single glazed partition made with 10, 12,15, or 17 mm toughened clear safety glass. The system is compatible with other types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Glazed modules are produced individually for each project. Their size and thickness is dictated by the height of the partition and the weight of the elements. DEKO FG is a slim fully glazed partition. System is compatible with various types of glass including coloured, frosted, laminated, or fire and sound rated glass. Sound insulation Rw 34-42 dB. Maximum partition glass size depending from fire rate and sound requirements. More information you can get from DEKO sales department.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDEKO-FG-Partition
  • ProduktfamilieCurtain Wall
  • ProduktgruppeInterior Demountable Partition
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-22
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameGlass products
  • UNSPSCCode301717
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit