Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2640 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch
2640 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch
    DELABIE
    Archiviert

    2640 Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch

    Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage. Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 70°. Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf unten L. 120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters. Auslauf einfach arretierbar. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf mit kleinen PE-Schläuchen innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit geringem Wasservolumen. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesen Schläuchen begrenzt die Entwicklung von Biofilm. Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 4 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktfreie Bedienung durch Hygienehebel L. 150. Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B geeignet für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2640
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1809
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit