Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
492006 TEMPOMATIC MIX 3
DELABIE
Archiviert

492006 TEMPOMATIC MIX 3

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage: Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einst1ellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Hygienespülung (~60 Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung). Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing massiv verchromt. Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen und mit selbsterklärendem Piktogramm. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Vorabsperrungen, Rückflussverhinderern und Schutzfiltern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer492006
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit