Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmospheric RO Holding Tank
Atmospheric RO Holding Tank
    DriSteem

    Atmospheric RO Holding Tank

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der atmosphärische RO-Haltetank fasst eine große Menge RO-Wasser für große Aufträge oder wenn zusätzliche Laufzeit garantiert werden muss. Das System umfasst eine Umwälz-/Boosterpumpe und ein UV-Sterilisationssystem, um die Wasserreinheit zu gewährleisten und 30-50 psi (207-345 kPa) Wasser an nachgeschaltete Geräte zu liefern.

    Spezifikation
      • Model AT-165: 165 gal (567L), shipping weight: 320 lbs (145.15 kg), operating weight: 1695 lbs (768.84 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
      • Model AT-300: 300 gal (1135L), shipping weight: 360 lbs (163.3 kg), operating weight: 2860 lbs (1297.27 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratmospheric-ro-holding-tank
    • ProduktfamilieWater Treatment Systems
    • ProduktgruppePre-Treatment Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten