Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
model SRM4_Single suction multi-wing fan

model SRM4_Single suction multi-wing fan

Google-Übersetzung,
■Verwendung ①Für Klimatisierung, Zu- und Abluft von Gebäuden, Belüftung ②Zum Blasen und Ausstoßen verschiedener Geräte, Kühlung ③Sonstige für allgemeine Luft- und Abluft ■Funktionen ①Standardmäßig mit Topperner-Motor ausgestattet (0,75 kW~75 kW) ②Geräuscharm ③Einfache Handhabung (Für das Lager wird ein Kissenlager mit hervorragenden automatischen Ausrichtungseigenschaften verwendet.)
Spezifikation
  • ■Standard Specifications [Handling liquid] Clean air (Temperature: 110 to 40°C, Humidity: 85% or less) [Structure] Impeller: Multi-blade Bearing: Ball bearing unit [Material] Casing: SPCE or SPCC(NO.1-NO.4 1/2) : SPHC(NO.5-NO.10) Impeller : SPGD(NO.1-NO.4 1/2) : SPCC or SPHC(NO.5-NO.10) Spindle: S45C [Motor] Phase and number of poles: 3-phase, 4/6-pole Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW) :200/400V(45~55kW) Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors) Efficiency: IE3(0.75kW or higher) : Less than IE1(0.4kW) [Installation method] NO.1-NO.7: Floor-mounted/Ceiling-mounted NO.8-NO.10: Floor-mounted [Installation location] Indoors
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-srm4
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeSingle suction multi-wing fan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Belüftungsventilatoren

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan