Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    Archiviert

    Gyrofocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    3.7 von 5 Sternen3.7(10 Bewertungen)

    This seminal design, created by Dominique Imbert in 1968, was the first suspended, 360° pivoting, modern wood fireplace. It was revolutionary as much for its technical design as its groundbreaking style. Its ease of installation and heat efficiency have also contributed to make this hanging fireplace the signature model and symbol of Focus.

    This international classic has been exhibited in the Bordeaux Contemporary Art Museum (1996), the National Centre of Contemporary Art in Grenoble (1997), and in New York’s Guggenheim Museum (1998).

    In 2009, it won first prize in Italy’s Pulchra design competition, in which 74,425 international online voters chose the Gyrofocus from a selection of 100 designer objects as the ‘World’s Most Beautiful Object’.

    Spezifikation
    • Fuel Type : Wood

      Unit Diameter : 49"

      Viewable Opening : 46 1/2" W x 8" H

      Venting : Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)

      Finish : Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)

      Certification : UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00, ULC-S610-M87 (A1998) (CAN) - Wood Fireplace

      CO Output : 0.25 %

      Nominal Heat Output : 6 KW

      Efficiency: 57.8 %

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrofocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • ProduktfamilieFocus - Central and Suspended
    • ProduktgruppeGyrofocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)49.2
    • Tiefe (Inches)49.2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (lbs)214
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit