Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
    France Air

    DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der Deckenauslass DPU 40N DESIGN sorgt für effiziente Luftverteilung und fügt sich harmonisch in moderne Architektur ein. Sein elegantes Design und die klaren Linien machen ihn zur idealen Lösung für Gewerbegebäude, Empfangsbereiche, Büros, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Entwickelt für maximalen Komfort, gewährleistet er eine gleichmäßige Luftverteilung und hohe Raumluftqualität.

    Spezifikation
      • Ceiling diffuser for ventilation and air handling systems. 
      • Designed for supply air applications in commercial and non-residential buildings requiring an aesthetic integration. 
      • Provides uniform air distribution and occupant comfort. 
      • Ceiling-mounted installation. Suitable for both new construction and renovation projects.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdpu-40n-design-ciling-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich