HAMMOCK BENCH Die Hammock-Kollektion ist einer der größten Erfolge von David Designs in den letzten Jahren und hat sich zu einem Klassiker entwickelt. Von einem pflanzlich gegerbten Leder als tragendem Teil umfasst die Kollektion alles von Stühlen bis zu Tischen. Jetzt stellen wir eine stilvolle Bank in der Kollektion vor. Hängematte ist auch als Stuhl, Sessel, Hocker, Hocker, Barhocker und Tisch erhältlich.
Spezifikation
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black.
Height 450 mm
Depth 450 mm
Width 1820 mm
Seat height 450 mm
Weight 7 kg
Volume 0,48 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart.
Höjd 450 mm
Djup 450 mm
Bredd 1820 mm
Sitthöjd 450 mm
Vikt 7 kg
Volym 0,48 kbm