Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Skift
David design - Skift

    David design - Skift

    Google-Übersetzung,
    Skift, ein bequemer Sessel mit kompakten Maßen und dennoch bestem Sitzgefühl. Perfekt für Orte mit begrenztem Platz, wo Sie einen Stuhl mit Privatsphäre und tollem Aussehen haben werden. Sitz und Rückenlehne als zwei Teile geben freie Materialwahl, sodass Skift für jeden Gebrauch und Geschmack individuell angepasst werden kann. Der Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne sorgt außerdem für ein offenes Design und praktischen Nutzen. Alle gepolsterten Details sind aus geformtem Holz, das langlebig und umweltfreundlich ist. Die Armlehne ist hoch genug für maximalen Komfort, aber auch niedrig genug, damit Sie den Stuhl unter die meisten Tischplatten schieben können. Stahlfuß in Weiß, Schwarz oder Chrom. Kundenspezifisch auf Anfrage. Skift ist auch mit verschiedenen Varianten von Basis, Skift Swivel und Skift Wheel erhältlich. Skift ist auch in einer großzügigeren Version namens Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel und Skift Plus Wood erhältlich. Die neuesten Ergänzungen der Skift-Familie sind die Skift Lounge und das Skift Sofa.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkift
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSkift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment