Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa
Scan Sørlie - ON Dining-sofa

    Scan Sørlie - ON Dining-sofa

    ON ist ein Dining-Sofa in einer höheren Ausführung mit einer Sitzhöhe von 650 mm – ideal für Kantinen und Cafés, in denen einladende und kommunikative Sitzbereiche geschaffen werden sollen. Das Sofa bietet hohen Sitzkomfort, und die durchdacht gestaltete Rückenlehne vermittelt ein offenes Gefühl und umschließt zugleich angenehm.

    ON ist in mehreren Varianten erhältlich: 1-Sitzer, 2-Sitzer, 3-Sitzer und 4-Sitzer. Es ist zudem in klassischer Sofahöhe erhältlich, siehe hier.

    Ergänzend dazu werden passende Tische in verschiedenen Höhen und Größen angeboten, für eine ganzheitliche Lösung mit durchdachtem Design.

    TIPP! VERLÄNGERN SIE IHR SOFA AUF DIE GEWÜNSCHTE BREITE
    Mit Verbindungselementen lässt sich das 4-Sitzer-Sofa auf jede gewünschte Breite erweitern und ermöglicht flexible, maßgeschneiderte Sitzlösungen. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

    Spezifikation
      • Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz (RAL 9005) und Weiß (RAL 9016) als Standard, 19 RAL-Farben als
      • Sonderausführung erhältlich. Schwarz und Weiß erfüllen die Anforderungen von Möbelfakta (RAL 9005, 9016).
      • Textilbezogene Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen aus formgegossenem Schaumstoff.
      • Sitzhöhe Dining: 650 mm
      • Sitztiefe: 500 mm
      • Gesamttiefe: 665 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeron-dining-sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas