Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch
Scan Sørlie - ON Dining-Tisch

    Scan Sørlie - ON Dining-Tisch

    Der ON Dining-Tisch ist die natürliche Ergänzung zum ON Dining-Sofa. Ein eleganter Tisch mit weich gerundeten Ecken, der zu einem einladenden und harmonischen Erscheinungsbild beiträgt.

    Gestell und Fußstütze aus pulverbeschichtetem Metall vermitteln Stabilität und Langlebigkeit und sind für öffentliche Bereiche ausgelegt. Der Tisch ist in drei Längen erhältlich, abgestimmt auf die 1-Sitzer-, 2-Sitzer- und 3-Sitzer-Sofas. Für das 4-Sitzer-Sofa werden zwei Tische in der Größe 1145 empfohlen – für eine ausgewogene und flexible Lösung.

    Spezifikation
      • Drei Tischbreiten: 785, 1145, 1500
      • Gestell: Pulverbeschichtetes Metall. Schwarz (RAL 9005) und Weiß (RAL 9016) als Standard, 19 RAL-Farben als Sonderausführung erhältlich. Schwarz und Weiß erfüllen die Anforderungen von Möbelfakta (RAL 9005, 9016).
      • Tischplatten: Melaminbeschichtete Spanplatte mit gerader Kante, HPL-beschichtete MDF mit gerader Kante, nano-beschichtete MDF mit gefaster Kante
      • Tischplatte 785: 717 × 717 mm
      • Tischplatte 1145: 1076 × 717 mm
      • Tischplatte 1500: 1434 × 717 mm
      • Gesamthöhe: 93,9 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeron-dining-table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische