Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Tekla 4 legs
Scan Sørlie - Tekla 4 legs
Scan Sørlie - Tekla 4 legs

    Scan Sørlie - Tekla 4 legs

    Drei Höhen in der Schale, vier verschiedene Steppungen im Polster, Leder oder Stoff, Vierfuß-, Kreutz-, Kufen-, oder Hockergestell, mit oder ohne Armlehnen, Gleiter oder Rollen. Tekla bietet Ihnen fast endlose Möglichkeiten, einen einzigartigen Stuhl zu entwerfen, der individuell auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Inneneinrichtung zugeschnitten ist.

    Spezifikation
    • Tekla Sitz

      Vollgepolsterter Sitz aus formgepresstem Holz für optimale Rückenunterstützung.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armlehnen: Mit oder ohne
      Untergestell: 4 Beine
      Sitzhöhe: niedrigste Sitzhöhe 46 cm
      Rückenhöhe: Niedrig, mittel, hoch
      Gesamthöhe niedrig: 85 cm
      Gesamthöhe mittel: 92 cm
      Gesamthöhe hoch: 100 cm

      Technical info
      Gewicht: 7-10 kg
      Länge: 52 cm
      Rückenstütze: Niedrig, Mittel, Hoch
      Bein: Beine

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekla-4-legs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke