Das rahmenmontierte Temperiersystem Modell 8780 ePOD™ ist das Herzstück der integrierten Temperierlösungen von Haws und bietet eine breite Palette von Optionen, um die Ausrüstung auf eine umfangreiche Palette von Wassertemperierlösungen anzuwenden. Das 8780 Temperiersystem mischt seine vorgewärmte Wasserversorgung in seinem bordeigenen Vorratstank mit Niedertemperatur-Anlagenwasser durch sein Haws Tempered Water Blending System, um eine ANSI-konforme Wasserversorgung für alle Sicherheitsausrüstungen im Leitungssystem zu erzeugen. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,5 x 1,5 m (5' x 5') großer Aluminiumrahmen mit einer Ausrüstungsplattform aus Verbundwerkstoff mit gut sichtbarer, grüner, chemikalien- und UV-beständiger Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis. Diese Einzel- oder Mehrfach-Dusch- und/oder Augenspülzuführung bietet einen Betriebstemperaturbereich von 35 °F bis 120 °F (45,5 °C bis 48,9 °C) und ist für den Betrieb mit einer Reihe von Temperier- und Elektrooptionen ausgelegt. Das Mischsystem für temperiertes Wasser umfasst eine integrierte Warmwasserversorgung mit 480 V 1ph und verfügt über ausfallsichere Funktionen wie Verbrühungsschutz und Vollstrom-Kaltwasser-Bypass. Die Elektrik kann auf Wunsch problemlos an Spannungen angepasst werden
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |