Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Google-Übersetzung,

Das Notfall-Temperierventil Modell 9201EFE AXION® mischt heißes und kaltes Wasser thermostatisch, um eine sichere Flüssigkeitsversorgung für eine einzelne Notfall-Augen-/Gesichtsspülung mit einer Durchflussrate von 12 gpm (38,8 l) zu gewährleisten.


Das thermostatische Notfall-Mischventil Modell 9201EFE (zum Patent angemeldet) mischt heißes und kaltes Wasser thermostatisch, um eine sichere Flüssigkeitsversorgung für Notfall-Augenspülgeräte zu gewährleisten. Um eine ausfallsichere Wasserversorgung für Notfall-Augenspülstationen zu gewährleisten, öffnen sich außerdem eine Reihe von Kaltwasser-Bypassventilen im Falle eines Warmwasser-Druckverlusts. (Keine Messgeräte im Lieferumfang enthalten – die Norm ASSE 1071 empfiehlt, Messgeräte 5 bis 8 Fuß (1,52 bis 2,44 m) stromabwärts zu platzieren, um eine möglichst genaue Temperaturmessung zu erzielen.)

  • Eine Durchflussrate von 1 bis 12 gpm (3,8 bis 45,4 l) für eine bessere Temperaturkontrolle im gesamten Betriebsbereich
  • Das überlegene Design und die Technologie von AXION bieten eine umfassende Sicherheitslösung für mehr Opferkomfort.
  • Geringster interner Druckabfall für diese Ventilklasse (Vorteil bei niedrigem Versorgungsdruck)
  • Wachsbasierte Thermostattechnologie für schnelle Reaktionszeit mit bewährter, äußerst zuverlässiger Temperaturregelung
  • Höchste Kaltwasser-Bypass-Durchflussrate in der Branche (83 % der Nenndurchflussrate bei lauwarmem Wasser)
  • Ventilkonstruktion aus Messing mit internen Rückschlaganschlägen
  • Überdimensionierte Ventilsitze verhindern Ausfälle durch Fremdkörper
  • Ein neues und effizientes Shuttle-Design verhindert das Festkleben des Thermostatmischventils
  • Ein maßgeschneidertes Trichterdesign verbessert die Temperaturkontrolle bei niedrigen Durchflussraten
  • Die Auslasstemperatur ist werkseitig auf 29 °C (85 °F) eingestellt.
  • Temperiertes Wasser: Die Höchsttemperaturgrenze ist werkseitig auf 32 °C (90 °F) eingestellt.
  • Kaltwasser-Bypassventile sind im Normalbetrieb unabhängig von der Durchflussrate geschlossen.

CSA-Listungen: CSA-zertifiziert gemäß ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 und den entsprechenden Abschnitten von CSA B125.3.

Spezifikation
  • Model 9201EFE (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water of up to 12 gpm (45.4 L) for emergency eyewash fixtures. Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 10 gpm (37.8 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, over-sized valve seats, a shuttle design that eliminates valve binding, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/70° (4.4°/21.1° C). Inlet 1/2" NPT(F). Outlet 3/4" NPT(F).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-9201efe
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeTempered Water Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)6
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • UNSPSCNameThermal batteries
  • UNSPSCCode26111713
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29 15
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit