Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Dachplatte mit Blinken. Dieses Paneel wurde für geneigte Dächer mit einer Neigung von mindestens 7 % entwickelt. Das verdeckte Anschraubsystem (Blenden) garantiert Wasserdichtigkeit und verleiht dem System ein modernes, funktionales Aussehen. Sein Profil verbindet sich perfekt mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften mit minimal gerippter Oberfläche.
    Spezifikation
    • Cara exterior: Acero Prelacado

      Cara interior: Acero prelacado, Aluminio centesimal, Cartón bituminoso

      Aislante: Poliuretano (PUR) / Poli-isocianurato (PIR)

      Espesores (mm): 30/40/50/60/80/100/120

      Uso: Cubiertas inclinadas

      Ancho útil: 1000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-cub-3gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings