Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt zeichnet sich durch sein Design und seine geringe Größe aus, bietet eine hervorragende mechanische Beständigkeit und lässt sich leicht montieren. Dieses Modell ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich: verzinkt, vorlackiert und Aluzink, mit Dicken ab 0,6 mm. bis 1,2mm. Seine Nutzbreite beträgt 380 mm, bei einer Länge zwischen 1.000 mm und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-ban90-380
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings