Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Dachpaneel ohne Eindeckblech für den landwirtschaftlichen Einsatz. Ein für landwirtschaftliche Betriebe entwickeltes Panel. Die Innenbeschichtung ist ein glasfaserverstärktes Kunststofflaminat aus Polyesterharz. Die Rippen auf der Außenseite verleihen dieser Platte eine hervorragende Steifigkeit, während ihr Schaumkern für eine hohe Wärmedämmung sorgt. Dieses Paneel bietet Stallungen eine optimale Wärmedämmung bei Energieeffizienz und niedrigen Deckenhöhen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-easy-agro-5gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings