Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY ALU 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Dachblech ohne Blech. Eine selbsttragende Metallplatte mit einem Isolierschaumkern aus Polyurethan (PUR), einem Stahlblech auf der Außenseite und einem Centesimal-Aluminiumblech auf der Innenseite. Für den Einsatz auf geneigten Dachflächen mit einer Mindestneigung von 7 %.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-easy-alu-3gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings