Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY BOARD 3GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 3GR Roof Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,
Dachblech ohne Blech. Eine selbsttragende Metallplatte mit einem Isolierschaumkern aus Polyurethan (PUR), einem Stahlblech auf der Außenseite und einer Verkleidung aus Filzplatten auf der Innenseite. Die Rippen an der Außenseite verleihen dieser Platte eine hervorragende Steifigkeit, während der Schaumkern für eine hohe Wärmedämmung sorgt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-easy-board-3gr
  • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
  • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
  • Klassifizierung12 31 16
  • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
  • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings