Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Ceilings - Linear Plank - 300C
Archiviert

Metal Ceilings - Linear Plank - 300C

Linear Plank Ceilings create a distinct, smooth look. We offer a selection of cost-effective options for all interior and exterior applications. Perforated options provide exceptional acoustical performance, lengths up to 19'-8”, and two distinct joint details. Our panels contain from 70% to 95% recycled content and are created with a proprietary manufacturing process that ensures flatness and durability.

300C metal ceiling panels offer a subtle, long span design for interior and exterior ceilings. This panel features a butt-joint, "bevel edge" that moderates panel-to-panel connections for an orderly, finished design.

Key Features
  • Standard size 3' to 19' 8"
  • Simple, economical installation
  • Panels span greater distances than other systems, reducing number of carriers
  • Concealed suspension system to emphasize clean, monolithic appearance
  • Easy access/point accessibility to plenum - no special tools required
  • Compatible with industry-standard fixtures and air diffusers
  • Perimeter trim options available
  • Panels contain from 70% to 95% recycled content
  • Interior and exterior applications available
  • Colors, finishes, and perforation/acoustical options available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhunterd-metal-lp-300c
  • ProduktfamilieMetal Linear Ceilings
  • ProduktgruppeMetal Ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit