Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-one 190F Hologramm-Kamin
E-one 190F Hologramm-Kamin

    E-one 190F Hologramm-Kamin

    Einführung & Hauptspezifikationen

    Der Kalfire E-one 190F ist ein elektrischer holografischer Ambiente-Kamin mit Frontglas und optionaler Heizung. Durch die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigte Holzscheite imitiert er echtes Feuer so realistisch wie möglich. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.

    Design & Einsatz im Interieur

    Das Frontmodell eignet sich ideal für den Einbau in eine flache Wand, eine Schrankwand oder einen Kamin. Mit seiner Breite von 190 cm ist der E-one 190F perfekt für den Einsatz als Cinewall geeignet. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.

    Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

    Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.

    Personalisierung & Steuerung

    Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.

    Technische Highlights

    Die Höhe des E-one 190F reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 596,7 bis 758,3 mm. Die Maßzeichnungen ohne Heizung finden Sie unter www.kalfire.com.

    Spezifikation
    • Hauptmerkmale

      • Elektrischer, frontgerichteter Hologrammkamin
      • 3D-Hologrammtechnologie
      • Unendliche Einbaumöglichkeiten
      • Optionale Atmos-Heizung

      Abmessungen & Technische Daten

      • Glasmaß: 1896 × 370 mm (B × H)

      Beleuchtung & Effekte

      • Realistisches Glutbett mit einstellbarer Intensität
      • Einstellbare Flammenhöhe und -intensität
      • Auswahl verschiedener Flammenbilder

      Sound

      • Knistern als Soundeffekt

      Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

      • Innovatives Heizelement, das einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45°-Winkel abgibt
      • Ausschließlich verfügbar für Einbauversionen des Kalfire E-one (alle Varianten außer dem E-one 100F FR)

      Produktoptionen

      • Single-HD-Flammentechnologie
      • Dual-HD-Flammentechnologie
      • Atmos-Heizung

      Innenraumoptionen

      • Bodenplatte Design
      • Bodenplatte Flach

      Steuerung & Personalisierung

      • Flammenhöhe, Intensität, Flammenbilder und Glutbett einstellen
      • Bevorzugte Einstellungen in Kalfire Moods für die Aktivierung per Knopfdruck speichern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-one-190f-holographic-fireplace
    • ProduktfamilieHolographic fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)1911
    • Tiefe (mm)477.1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInset open fires
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika