Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-one 190S Hologramm-Kamin

E-one 190S Hologramm-Kamin

Einführung & Hauptspezifikationen

Der Kalfire E-one 190S ist ein elektrischer Hologrammkamin mit Glas an der Vorderseite, beiden Seiten und optionaler Heizung. Die Projektion von 3D-Hologrammflammen auf handgefertigten Holzscheiten imitiert ein naturgetreues Feuer. Optionen wie das realistische Glutbett, Knistern und die optionale Atmos-Heizung sorgen für ein optimales Feuererlebnis.

Design & Einsatz im Interieur

Dieses dreiseitige Modell eignet sich als Durchsichtkamin und wertet Ihr Interieurdesign auf. Bewundern Sie die Hologrammflammen von den Seiten und lassen Sie sich vom realistischen Feuer beeindrucken. Mit einer Breite von 190 cm ist der E-one 190S auch perfekt für den Einsatz als Cinewall geeignet. Die holografischen Ambiente-Kamine von Kalfire E-one können individuell an persönliche Vorlieben angepasst werden. Unsere exklusiven und zertifizierten Händler unterstützen Sie bei der Installation und der Umsetzung Ihres Traumdesigns.

Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

Der E-one ist mit einem innovativen Heizelement, der sogenannten Atmos-Heizung, erhältlich. Dieses Element ist ausschließlich für die Einbauversionen des Kalfire E-one verfügbar (alle Varianten außer dem E-one 100F FR). Das Heizelement sorgt für einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45-Grad-Winkel und bietet so ein optimales Feuererlebnis, das bei Elektrokaminen einzigartig ist.

Personalisierung & Steuerung

Passen Sie die Intensität und Höhe der Flammen an, wählen Sie zwischen verschiedenen Flammenbildern, bestimmen Sie den Sound und stellen Sie die Helligkeit des Glutbetts ein. Speichern Sie alle diese Einstellungen in den Kalfire Moods, um Ihr individuelles Feuer per Knopfdruck zu genießen.

Technische Highlights

Die Höhe des E-one 190S reicht – abhängig davon, ob das Atmos-Heizsystem enthalten ist – von 596,7 bis 758,3 mm. Die Maßzeichnungen ohne Heizung finden Sie unter www.kalfire.com.

Spezifikation
  • Hauptmerkmale

    • Elektrischer, dreiseitiger Hologrammkamin
    • 3D-Hologrammtechnologie
    • Unendliche Einbaumöglichkeiten
    • Optionale Atmos-Heizung

    Abmessungen & Technische Daten

    • Glasmaß: 1920 × 370 mm (B × H)

    Beleuchtung & Effekte

    • Realistisches Glutbett mit einstellbarer Intensität
    • Einstellbare Flammenhöhe und -intensität
    • Auswahl verschiedener Flammenbilder

    Sound

    • Knistern als Soundeffekt

    Besonderes Funktionshighlight: Atmos-Heizung

    • Innovatives Heizelement, das einen angenehmen, kontinuierlichen Warmluftstrom in einem 45°-Winkel abgibt
    • Ausschließlich verfügbar für Einbauversionen des Kalfire E-one (alle Varianten außer dem E-one 100F FR)

    Produktoptionen

    • Single-HD-Flammentechnologie
    • Dual-HD-Flammentechnologie
    • Atmos-Heizung

    Innenraumoptionen

    • Bodenplatte Design
    • Bodenplatte Flach

    Steuerung & Personalisierung

    • Flammenhöhe, Intensität, Flammenbilder und Glutbett einstellen
    • Bevorzugte Einstellungen in Kalfire Moods für die Aktivierung per Knopfdruck speichern
Technische Spezifikation
  • Referenznummere-one-190s-holographic-fireplace
  • ProduktfamilieHolographic fireplace
  • ProduktgruppeThree-sided fireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)597
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)457.1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_43
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInset open fires
  • Klassifizierung10 31 00
  • Format2014TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClassNummer23-19 17 11
  • OmniClassTitelElectric Fireplace

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika