Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G60/48F Gaskamin – Frontmodell
G60/48F Gaskamin – Frontmodell

    G60/48F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire G60/48F
    Der Kalfire G60/48F ist ein geschlossener Gaskamin. Dank der kompakten Frontmaße eignet sich dieses Modell ideal für den Einbau in eine flache Wand, ein Medienmöbel oder eine Kaminverkleidung. Er verbindet ein klares Design mit alltäglichem Bedienkomfort.

    Brennertechnologie
    3D-Brenner (Kalfire G-Serie)
    Die G-Serie ist mit einem linearen 3D-Brenner ausgestattet: ein längliches, horizontales Flammenspiel, das perfekt zu modernen Einrichtungen passt. Ein geschlossener Gaskamin mit 3D-Brenner erzeugt Flammen, die von einem echten Holzfeuer kaum zu unterscheiden sind. Kamine mit 3D-Brenner werden serienmäßig mit einem keramischen Holzscheit-Set geliefert, es ist jedoch auch möglich, sich für ein exklusives Holzscheit-Set oder ein Bett aus weißen, grauen/beigen Steinen oder Kryptonit zu entscheiden.

    Modelltyp
    Frontmodell
    Ein geschlossener Gaskamin mit einer Glasscheibe an der Vorderseite wird Frontmodell genannt. Das Kalfire-Sortiment umfasst mehrere Frontmodelle in unterschiedlichen Abmessungen und mit verschiedenen dekorativen Ausführungen. Der G60/48F hat ein Glasmaß von 60 × 48 cm. Frontmodelle sind elegante Ergänzungen für moderne Einrichtungen und eignen sich zudem ideal für den Einbau in eine Kaminverkleidung, deren Stil und Ausstrahlung ganz nach Wunsch gewählt werden können.

    Spezifikation
    • Produktoptionen
      Dieser Kamin kann mit verschiedenen optionalen Funktionen ausgestattet werden, die den Bedienkomfort und das gesamte Feuererlebnis erhöhen.

      • Antireflex-Glas für optimale Sicht auf das Feuer
      • iMatch-Interface für intuitive Bedienung
      • Integration in die Hausautomation für eine nahtlose Anbindung an Smart-Home-Systeme

      Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • 3D-Brenner für ein realistisches, dreidimensionales Flammenspiel
      • Inklusive iMatch-Fernbedienung
      • Mehrere Innenausführungen möglich
      • Verschiedene Fülloptionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: C
      • Nennwärmeleistung: 2,3 - 6,0 kW
      • Wirkungsgrad: ca. 83 %

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design

      Füllung
      Das Füllmaterial beeinflusst die Wirkung der Flammen und kann nach persönlicher Vorliebe gewählt werden.

      • Weiße Steine
      • Kryptonit
      • Graue Steinsplitter
      • Keramische Holzscheite
      • Exklusive keramische Holzscheite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg60-48f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1053
    • Breite (mm)813
    • Tiefe (mm)431
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace