Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP105/79F Gaskamin – Frontmodell
GP105/79F Gaskamin – Frontmodell

    GP105/79F Gaskamin – Frontmodell

    Kalfire GP105/79F
    Der Kalfire GP105/79F ist ein Front-Gaskamin mit Glas ausschließlich an der Vorderseite. Dieses kompakte Modell eignet sich besonders für den eleganten Einbau in eine Vorwand, eine Schrankwand oder eine Kaminverkleidung. Mit seinem raffinierten Design und der fortschrittlichen Brennertechnologie bietet er ein authentisches Holzfeuer-Erlebnis, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Stil einzugehen.

    Brennertechnologie
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Frontmodell
    Als Frontkamin bietet der GP105/79F einen breiten, panoramischen Blick auf das Feuer durch eine einzelne Glasscheibe. Seine Proportionen machen ihn besonders geeignet für moderne Einrichtungen, in denen klare Linien und ein ungehinderter Blick auf die Flammen im Vordergrund stehen.

    Funktionen & Optionen
    - Hybride LED-Funktion für ein stimmungsvolles Glutbett (optional)
    - Natural Spark Generator (NSG) mit echten Funken über den Flammen (optional)
    - Antireflex-Glas für eine ungehinderte Sicht auf das Feuer
    - Integration in Hausautomationssysteme
    - iMatch-Interface und Fernbedienung
    - Auswahl an verschiedenen Innenausführungen und Verkleidungsrahmen

    Erlebnis
    Der GP105/79F verbindet Spitzenleistung mit Gestaltungsfreiheit. Dank Prestige-Brenner, dynamischem Flammenspiel und optionalen Ambiente-Funktionen bietet er ein natürliches und eindrucksvolles Feuererlebnis. Ob brennend oder nicht – die gewählte Innenausführung, ob flach, Design, schwarzes Keramikglas oder sogar Ziegeloptik mit optionaler dekorativer Kaminstufe, macht den Kamin in jedem Raum zu einem visuellen Mittelpunkt.

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung inklusive
      • Hybride LED-Funktion (optional)
      • Natural Spark Generator (NSG) (optional)
      • Optionen für Innenausführung und Verkleidungsrahmen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: C
      • Wirkungsgrad: 82 %
      • Leistung: 8,0 – 11,4 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan
      • H2 Ready

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann auf das Design und die Atmosphäre des Raums abgestimmt werden.

      • Flach
      • Design
      • Schwarzes Keramikglas
      • Ziegeloptik (mit oder ohne dekorative Kaminplatte im Ziegelstil)

      Verkleidungsrahmen
      Verkleidungsrahmen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Einbautiefe zu variieren und so eine Lösung für nahezu jedes Design zu schaffen. Für dieses Modell können Sie zwischen einem Verkleidungsrahmen mit einer Tiefe von 3, 7 oder 10 cm und einer Stärke von 4 oder 8 mm wählen.

      Antireflex-Glas
      Antireflex-Glas sorgt für eine ungehinderte Sicht auf das Feuer. Reflexionen werden auf ein Minimum reduziert, wodurch ein echtes „offenes Kamin“-Gefühl entsteht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp105-79f-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeFront fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1313
    • Breite (mm)1263
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace