Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP110/55C Gaskamin – Eckmodell
GP110/55C Gaskamin – Eckmodell
GP110/55C Gaskamin – Eckmodell

    GP110/55C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire GP110/55C
    Der Kalfire GP110/55C ist ein geschlossener Eck-Gaskamin. Die Abmessungen oder der Stil eines Raums stellen keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jede Art von Einrichtung. Wir entwerfen unsere Modelle mit Perfektion im Blick und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Design.

    Brennertechnologie
    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die in Pyramidenform gestapelt sind. Dies führt zu hohen, lodernden Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Modelltyp
    Eckmodell
    Unsere Eckkamine bieten Sicht auf das Feuer aus zwei verschiedenen Perspektiven. Kalfire-Eckmodelle sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich. Zudem können Sie wählen, ob die Glasecke links- oder rechtsseitig ausgerichtet ist. Darüber hinaus können Sie Ihr Eckmodell mit einer flachen Innenausführung, einer Innenausführung aus Keramikglas oder einer Designausführung personalisieren. Diese Optionen sind auch für andere Modelle der Kalfire-Kollektion verfügbar.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - iMatch-Interface
    - Hausautomation

    Spezifikation
    • Produktinformationen
      Wichtigste Merkmale und technische Spezifikationen, die die Leistung, Sicherheit und Flexibilität dieses Modells bestimmen.

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Mehrere Innenausführungen möglich
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A
      • Wirkungsgrad: 82 %
      • Leistung: 6,0 - 8,8 kW
      • Geeignet für Erdgas und (Bio-)Propan

      Einrichtung
      Die Innenausführung kann an den Stil und die Atmosphäre des Raums angepasst werden.

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp110-55c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1140
    • Breite (mm)1266
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit