Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP65/75C Gaskamin – Eckmodell
GP65/75C Gaskamin – Eckmodell
GP65/75C Gaskamin – Eckmodell

    GP65/75C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire GP65/75C
    Der Kalfire GP65/75C ist ein geschlossener Eckgaskamin. Die Größe oder der Stil eines Raums stellt keinerlei Hindernis dar – unsere geschlossenen Gaskamine eignen sich für jedes Interieur. Wir entwerfen unsere Modelle mit höchster Perfektion und machen niemals Kompromisse bei Qualität oder Stil.

    Prestige-Brenner (Kalfire GP-Serie)
    Der patentierte Prestige-Brenner ist direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dies erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und so den unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln.

    Eckmodell
    Unsere Eckgaskamine bieten Sicht auf das Feuer aus zwei verschiedenen Perspektiven. Kalfire-Eckmodelle sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich. Zudem können Sie wählen, ob die Glasecke links oder rechts positioniert wird. Darüber hinaus kann das Eckmodell mit einer flachen Innenausführung, einer keramischen Glasausführung oder einer Designausführung angepasst werden. Diese Optionen sind ebenfalls für andere Modelle aus der Kalfire-Serie verfügbar.

    Spezifikation
      • Produktoptionen:
        • Hybridfunktion
        • Natural Spark Generator
        • iMatch-Interface
        • Hausautomation (Smart Home)
      • Produktinformationen:
        • Prestige-Brenner
        • iMatch-Fernbedienung
        • Innenausführungen
        • CE-zertifiziert
        • Energieeffizienzklasse: A
      • Einrichtung:
        • Flach
        • Schwarzes Keramikglas
        • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp65-75c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)816
    • Tiefe (mm)502
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace