Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP80/55C Gaskamin – Eckmodell
GP80/55C Gaskamin – Eckmodell

    GP80/55C Gaskamin – Eckmodell

    Kalfire GP80/55C
    Der Kalfire GP80/55C ist ein geschlossener Eck-Gaskamin mit dem patentierten Prestige-Brenner, der zeitlose Eleganz mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Unabhängig von der Größe oder dem Stil des Raumes integriert sich dieses Modell nahtlos und bereichert die Atmosphäre jedes Interieurs.

    Design & Interieur
    Als Eckmodell bietet der GP80/55C Sicht auf die Flammen aus zwei verschiedenen Perspektiven und bildet so einen markanten Mittelpunkt in jedem Raum. Die Glasecke kann sowohl links als auch rechts positioniert werden, was Flexibilität in der Gestaltung ermöglicht. Das Interieur kann wahlweise flach, mit schwarzem Keramikglas oder in einer Design-Variante ausgeführt werden, sodass sich der Kamin perfekt an Ihren Stil anpasst.

    Brennertechnologie
    Das Herzstück des GP80/55C ist der patentierte Prestige-Brenner, der direkt in äußerst realistische keramische Holzscheite integriert ist, die pyramidenförmig gestapelt sind. Dieses innovative Design erzeugt hohe, lodernde Flammen, die direkt aus den Scheiten zu kommen scheinen und einen unvergleichlichen Eindruck eines echten Holzfeuers vermitteln – bei gleichzeitig hervorragender Effizienz.

    Modelltyp
    Eckmodell
    Der GP80/55C bietet zweiseitigen Blick auf das Feuer und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für moderne Interieurs. Dank des flexiblen Designs und der verschiedenen Abmessungen lässt sich dieser Kamin mühelos in Wände, Schrankwände oder maßgefertigte Lösungen integrieren.

    Funktionen & Optionen
    - Hybridfunktion (LED-Glutbett für zusätzliche Atmosphäre)
    - Natural Spark Generator (NSG) für echte Funken über den Flammen
    - Antireflex-Glas für ungehinderte Sicht auf das Feuer
    - iMatch-Fernbedienung und Bedienung über Smartphone-App
    - Integration in Hausautomationssysteme

    Erlebnis
    Der Kalfire GP80/55C verbindet fortschrittliche Flammtechnologie mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Mit seiner Eckperspektive, dem realistischen Glutbett und optionalen Spezialfunktionen wird er zu einem natürlichen und stimmungsvollen Mittelpunkt, der Ihr Zuhause mit Wärme und Stil bereichert.

    Spezifikation
    • Produktoptionen:

      • Hybridfunktion
      • Natural Spark Generator (NSG)
      • iMatch-Schnittstelle
      • Hausautomation (Domotica)

      Produktinformationen:

      • Prestige-Brenner
      • iMatch-Fernbedienung
      • Innenausstattungsoptionen
      • CE-zertifiziert
      • Energieeffizienzklasse: A

      Interieur:

      • Flach
      • Schwarzes Keramikglas
      • Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergp80-55c-gas-fire
    • ProduktfamilieGas fireplace
    • ProduktgruppeCorner fireplace
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1139
    • Breite (mm)987
    • Tiefe (mm)501
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace