Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Discontinued - archive 3/29/2022
Kohler
Archiviert

Discontinued - archive 3/29/2022

The MasterShower transfer valve brings a new level of innovation and flexibility as a custom shower solution. When paired with compatible trim, its three-way design allows control of up to three separate components to six different outputs, and can also easily be configured as a two-way transfer valve.

Features

  • MasterShower transfer valve ships as a three-way transfer valve, but can easily be configured for use as a two-way transfer valve.
  • Patented K-joint installation ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in (included with trim).
  • Required transfer valve trim works in both two- and three-way applications.
  • Controls all functions from a single valve.
  • 18.0 gpm (gallons per minute) flow rate when using one outlet and 20.8 gpm flow rate when using two outlets.
  • 3/4-inch NPT inlet connection and three 1/2-inch NPT outlet connections.
  • Requires transfer valve trim (sold separately).

Material

  • Brass construction.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-728-k
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeMastershower®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit