Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder
Kohler

Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie mit dem freiliegenden Thermostatventil und dem Bedienfeld ein elegantes, Spa-ähnliches Duscherlebnis mit mehreren Auslässen. Das vom ikonischen Design beeinflusste Zwei-Wege-System verfügt über ein freiliegendes Thermostatventil/Bedienfeld und einen Handbrausehalter. Das integrierte Thermostatventil/Bedienfeld bietet eine integrierte Ablagefläche und verfügt über intuitive Drucktasten- und Drehregler. Dieses Ventilset wurde für die Verwendung mit einem Einzelfunktions-Regenkopf, einer Handbrause und einem Schlauch (separat erhältlich) entwickelt.

Merkmale

  • Das moderne, schlichte Aufputz-Thermostatventil dient als Drehscheibe für die Duschsteuerung
  • Das mechanisch gesteuerte thermostatische Mischventil hält die Austrittstemperatur während des gesamten Duscherlebnisses aufrecht
  • Das Bedienfeld umfasst einen einstellbaren Temperaturregler mit integrierter einstellbarer Hochtemperaturbegrenzungsfunktion und Ein-/Aus-Tasten für den Duschauslass
  • Bei einmaligem Drücken schaltet sich der Duschauslass ein und der Knopf springt heraus und wird zum Knopf zur Einstellung des Wasserdurchflusses
  • Beim erneuten Eindrücken schaltet sich das Wasser ab und der Auslassknopf richtet sich mit der Oberfläche der Steuerplatte aus. Die Durchflusseinstellung bleibt erhalten
  • 1/2" Universal NPT und direkte Schweißein- und -auslässe
  • Erfordert einen Einzelfunktions-Regenkopf, eine Handbrause und einen Schlauch (separat erhältlich)

Technologie

  • Die Thermostattechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen automatisch innerhalb von +/- 3,6 °F (+/- 2 °C).

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Das Ventil ist vom Bedienfeld aus vollständig wartungsfähig

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26335-9
  • ProduktfamilieShowering Thermostatic Valves Trim
  • ProduktgruppeAnthem™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.03
  • Breite (Inches)14.11
  • Tiefe (Inches)6
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEG015530
  • ETIM-NamePipes
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit