Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Google-Übersetzung,

    Doppel-Kleiderhaken zur Wandmontage, Edelstahl 1.4301, Oberfläche seidenmatt, zwei Bohrungen zur Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

    Abmessungen 30 x 158 x 100 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057150
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHooks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)158
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit