Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Jumbo roll holder STRX670
STRATOS Jumbo roll holder STRX670
    Archiviert

    STRATOS Jumbo roll holder STRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front, paper withdrawal over two tear-off edges, cylinder lock with Franke standard key, for 1 roll with max. Ø 295 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 304 x 355 x 170 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      170.00 mm
      Overall height      355.00 mm
      Overall width      304.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      295.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057394
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit