Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680
    Archiviert

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STRX680

    Toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with oval aperture, cylinder lock with Franke standard key, for Franke seat paper or others, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 393 x 263 x 54 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      54.00 mm
      Overall height      263.00 mm
      Overall width      393.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      200.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Toilet seat paper
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057401
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeToilet seat paper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)263
    • Breite (mm)393
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit