Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle und Untergestell miteinander verschweißt, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, zwei tiefgezogene, nahtlos verschweißte Becken, ohne Überlauf und 80 mm Armaturenbank, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr aus perforiertem Edelstahl Rohr und Kunststoffrohr, Abtropfbrett mit Riffelung und schräg zum Becken, Ablagebrett links oder rechts, Abtropfbrett auf der gegenüberliegenden Seite des Abstellbretts, Abtropfbrett mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Untergestell mit 300 mm Abdeckung, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar bis 25 mm, Kreuzbolzen auf der Rückseite für besseren Stand, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert Maße 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T) Abtropffläche rechts
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,600.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer and Storage
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057712
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)2600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit