Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Stützklappgriff mit Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, zwei parallele Holmebenen, Oberholm 32 mm, Unterholm 27 mm, Materialstärke 1,5 mm, Endkappen aus Kunststoff, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Umklappen, Montageplatte Edelstahl mit basaltgrauer Polyamid-Abdeckung, Belastbarkeit bis 150 kg, Befestigungsmaterial bauseits. Maße 113 x 234 x 700 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003778
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)234
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit