Chemieabfallleitungen – Brownline Polypropylen SCH 40 Rohr mit großem Durchmesser
Brownline PP Schedule 40-Rohre mit großem Durchmesser werden in Entwässerungsanwendungen für chemische Abfälle wie Labors in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen eingesetzt. Es ist ein nicht feuerhemmendes Rohr, das typischerweise in unterirdischen Anwendungen verwendet wird, wo nicht feuerhemmende Materialien akzeptabel sind. Es hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten gebräuchlichen und organischen Mineralsäuren und deren Salze, starke und schwache Laugen und die meisten organischen Chemikalien. Die Verbindung kann mit einer schnellen, einfachen und rekonfigurierbaren mechanischen Verbindung ohne Nabe, einer klemmenfreien permanenten Rionfuse CF-Elektrofusion oder einer wärmegeschmolzenen permanenten Muffenfusionsmethode erfolgen. Kommt in einer Standardlänge von 20 Fuß mit einem Durchmesser von 8 Zoll.
Merkmale
- Wirtschaftliches nicht feuerhemmendes Rohr
- Typischerweise unterirdisch verwendet
- Einfache Verbindung mit Blueline FFK-Fittings
- Kommt in 20 Fuß Länge in 8 Zoll Durchmesser
- IAPMO-zertifizierte Betriebstemperatur von 220 Grad F