Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.2 CEILINGS - T-45 + PL profiles single frame suspended

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die abgehängte Decke besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Pladur® T-45 Profilen oder Ständern. Dieser ist mit Pladur® PL Profilen und Ø 6 mm Gewindestangen an der Grundkonstruktion befestigt und wird von umlaufenden, mechanisch befestigten Pladur® Profilen getragen. An diesem Rahmen sind ein oder zwei Pladur® Platten (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 oder SYNIA STD 4B) verschraubt. Es werden die entsprechenden Mengen an Pladur® Materialien verwendet: Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische Fugen etc. Die Oberfläche wird je nach Ausführung (gemäß Planung) in Qualitätsstufe 2 (Q2), 3 (Q3) oder 4 (Q4) ausgeführt. Die Montage erfolgt gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den Anforderungen der CTE.

    Spezifikation
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms with acoustic insulation. For building work that requires a small plenum space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_22
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes