Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

Google-Übersetzung,

Der Sloan Track-on™ Run-on Detector ist ein intelligentes System, das den Benutzer auf einen Nachlaufzustand von über 30 Sekunden aufmerksam macht.

Spezifikation
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers-retrofit-v700aa
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeRetrofit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011565
  • ETIM-NameMechanical toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit