Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass
    Archiviert

    Flush wall mount for Lutron Palladiom 1G US Glass

    Wall-Smart Mounting Solutions Changing the way walls look and function by integrating electronic devices and interior design.
    Designed to seamlessly integrate smart home control devices in the interior design of the home, office, or building.

    SKU# 10-01-357

    Product name: WS for PALLADIOM 1GANG US GLASS

    The “WS for PALLADIOM 1GANG US GLASS”is an adapter for in-wall flush installation of a LUTRON PALLADIOM 1GANG US GLASS keypad.

    The “WS for PALLADIOM 1GANG US GLASS” firmly mounts the keypad while allowing easy insertion, removal and operation.

    Spezifikation
      • Flush with the wall.
      • Paintable with the wall paint in any color and texture.
      • Allows easy insertion and removal of the keypad.
      • The adapter is supplied unpainted (To be painted after installation as part of the wall).
      • Designed to be installed in ½” drywall. Installation of the Wall-Smart adapter is straight-forward. Installation process is similar to drywall construction procedures. Before installation, read Wall-Smart installation instruction 10-04-00101-INS
      • Designed for the use with PALLADIOM 1GANG US GLASS keypad (by Lutron) (keypad is not included).
      • Adapter kit contains:
      1. Wall adapter;
      2. Keypad adapter;
      3. (X2) M3x12 screws
      4. (X2) M3 nuts
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10-01-357
    • ProduktfamilieWall mounts for Lutron
    • ProduktgruppeNew construction wall mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)183
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    • Nettogewicht (kg)0.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000119
    • ETIM-NameMounting box
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit