Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Zurn
Archiviert

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)

The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 350A.

Compliance:

  • Massachusetts Approved
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • IPC
  • NPCC

Features:

  • Patented Compound Check ensures reliable, long-lasting performance and improved flow characteristics
  • Installation approved and compliant in horizontal and vertical positions
  • Complete epoxy coating inside and outside of valve body eliminating exposure to corrosion
  • Lightweight design and short lay-length ensures easy, compact installation

Keywords: Double Check Backflow Preventer, zurn backflow preventer repair kit, zurn wilkins backflow preventer parts, Grooved Coupling, Bulkhead Fittings, wilkins 350a backflow, Double Check Valve, Backflow Preventer, hazard protection, shut-off valve

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350a
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.75
  • Breite (Inches)11.75
  • Tiefe (Inches)35.12
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)192
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReduced pressure zone valves
  • Klassifizierung40 05 67
  • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit