Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Schiebetür ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Single Slide

Die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 ist die perfekte Wahl für hurrikansichere Automatiktüren. Sie bietet Robustheit und eine Vielzahl von Optionen, um all Ihre Anforderungen bei der Planung, Installation und Nutzung hurrikansicherer Schiebetüren zu erfüllen. Erhältlich in Rahmenbreiten von bis zu 2,74 m (9 Fuß) für Einzelschiebetüren und Rahmenhöhen von bis zu 2,64 m (104 Zoll) erhalten Sie Robustheit und Größe. In Verbindung mit einer erhöhten Einbruchhemmung nach ASTM F842-17 (Klasse 25) bietet die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 höchste Sicherheit.
Spezifikation
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR104FSLSingleSlide
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit