Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Mittelrahmen - Einzelschiebetür

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Mittelrahmen - Einzelschiebetür

ASSA ABLOY Resilience R128 ist das ideale Produkt für Baumärkte, Gartencenter und alle Anwendungen, bei denen ein überhohes Türpaket benötigt wird. Ausgestattet mit mittleren oder breiten Pfosten und 25 cm breiten Bodenschienen ist das R128 so konstruiert, dass es den Belastungen standhält, denen Ihr Tor ausgesetzt sein muss. Das R128 ist in verschiedenen Größen erhältlich, von 4,8 m Breite für zweiteilige Türen bis 2,4 m Breite für einteilige Türen und einer maximalen Gesamtrahmenhöhe von 3,8 m. Alle Türen sind für eine Tragfähigkeit von 3,6 m (70 PSF) ausgelegt, erfüllen den NFPA 101-Lebenssicherheitscode und sind für den Aufpralltest gegen große Flugkörper der Kategorie D ausgelegt. Mit dem R128 erhalten Sie garantiert eine großzügige Türöffnung, die auch Ihren anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • 70 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 128”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System
    Medium Stile Design
    Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel
    Lower muntin required, upper muntin optional.
    10" bottom rails

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Resilience-R128-Medium-Single
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit