Das Sektionaltor Modell 420 aus Stahl ist für den Schwerlasteinsatz in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen konzipiert. Das Tor Modell 420 hat eine Plattenstärke von 2" (51 mm), Zwischen- und Endpfosten aus 16-Gauge-Stahl, eine gerippte Stahlaußenseite und eine weiße Lackierung. Dieses 20-Gauge-Stahltor ist in Größen bis zu 31'2" (9500 mm) Breite und 24'1" (7341 mm) Höhe erhältlich. Zahlreiche Optionen, darunter Dichtungsstreifen, verstärkte Streben, bewegliche Mittelpfosten und Motorbetrieb, ermöglichen es diesen Schwerlasttoren, nahezu alle Projektanforderungen zu erfüllen.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |