Das Thermacore ® AP-Türmodell 850 ist für eine fortschrittliche Leistung in gewerblichen und industriellen Anwendungen konzipiert, bei denen Klimatisierung, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Dieses Sektionaltorsystem aus Stahl bietet die fortschrittlichsten Wärmeleistungswerte aller großen US-Hersteller von isolierten 3-Zoll-Sektionaltoren für gewerbliche Zwecke.
Die fortschrittliche Leistung des Thermacore ® AP-Türsystems entspricht der Nachfrage nach mehr Wärmeeffizienz, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Designflexibilität. Die 850-Tür ist die ideale Wahl für den Wärmeschutz gegen Hitze oder Kälte in Hochleistungsanwendungen, darunter: landwirtschaftliche Gebäude, Lagereinrichtungen für Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische Einrichtungen, klimatisierte Einrichtungen, industrielle Fertigungsanlagen, Regierungseinrichtungen sowie Versand- und Empfangsdocks.
Erweiterte Wärmeleistung
Dieses Türsystem bietet die fortschrittlichsten Wärmeleistungswerte aller großen US-Hersteller isolierter 3-Zoll-Sektionaltore mit einem R-Wert* von 26, einem U-Wert** von 0,038 und einem getesteten installierten U-Faktor† von 0,14.
Der Thermacore ® AP 850 zeichnet sich durch eine überlegene Konstruktion mit einem 3 Zoll dicken Profil aus, das aus hochdichtem, mit Schaumstoff injiziertem FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethan-Isoliermaterial besteht. Der mit Polyurethan isolierte Kern bietet die besten Isolierwerte pro Quadratzoll.
Das doppelte Sperrprofil mit Nut und Feder (Patent angemeldet) sorgt für zusätzliche thermische Effizienz und schafft einen praktisch undurchdringlichen Weg für Luftlecks (Lufteintritt) zwischen den Türabschnitten. Dieses exklusive Verbindungsprofil dient auch als echte thermische Trennung mit einer Breite von 1-3/4 Zoll und verhindert, dass Vorder- und Rückseite Wärme oder Kälte übertragen. Eine zweite thermische Trennung aus PVC verhindert zusätzlich Wärme- oder Kälteübertragung an den Endpfosten.
Erweiterter Perimeterschutz
Das fortschrittliche Perimeterdesign des Türsystems Thermacore ® AP 850 trägt zur insgesamt hervorragenden Wärmeleistung bei. Ein einzigartig gestalteter gebogener Wandwinkel sorgt für einen festeren Sitz der Stahlpfostendichtung am Wandwinkel und minimiert Luftleckagen an den Seiten des Türsystems. Dieses System bietet außerdem einen fortschrittlichen Perimeterschutz von oben bis unten und bietet eine Luftinfiltrationsrate‡ bei 15 mph von 0,09 cfm/sq ft (1,65 m³/h/m²).
Die Kopfdichtung sorgt für eine dichte Abdichtung an der Oberseite der Tür. Die untere Wetterdichtung mit einem Halter aus starrem PVC und einer doppelten Durometer-PVC-Ballendichtung verhindert das Austreten von Luft und Wasser durch den unteren Abschnitt. Die optionale EPDM-Ballendichtung wird für extreme Wetterbedingungen empfohlen. Unsere zum Patent angemeldete, verbesserte Türpfostendichtung mit thermischer Leistung kombiniert eine erweiterte Klappen- und Ballendichtung in einem einzigartigen Design, um den Perimeterschutz des Türsystems zu vervollständigen.
Das Thermacore ® AP-Türsystem weist eine Schallübertragungsklasse (STC)†† von 22 auf und minimiert so die Geräuschübertragung durch und um die Tür. Je höher die STC††-Bewertung, desto besser ist die Dämpfung der Schallübertragung durch und um die Tür.
Flexibilität im Design
Die Abschnitte des Thermacore ® AP-Türsystems sind mit durchgehenden Stahlstreifen ausgestattet, die über die gesamte Breite jedes Abschnitts verlaufen. Dadurch können Scharniere überall entlang des Abschnitts angebracht werden, die Scheibe kann ungehindert platziert werden und ein Trolley-Antrieb kann einfacher mittig montiert werden. Zu den Betriebsoptionen gehören Kettenzug und elektrischer Antrieb. Die verschiedenen Betriebs- und Montageoptionen (links- oder rechtshändig) bieten Flexibilität, um den Anforderungen der Einrichtung und Anwendung gerecht zu werden.
Viele Optionen, maßgeschneiderte Lösungen
Das Thermacore ® AP Modell 850 ist mit einer Reihe von Optionen erhältlich, um den individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Die großen Thermoscheiben bieten maximale Sichtbarkeit und Lichtdurchlässigkeit; sie sind mit sorgfältig ausgewählten Verglasungsoptionen erhältlich, die die Wärmeleistung optimieren, darunter: Isolierglas, isoliertes gehärtetes Glas und mehrwandiges Polycarbonat (klar, weiß, bronze). Die Scheiben werden standardmäßig mit einem schwarzen Rahmen geliefert, farblich abgestimmte Rahmen sind ebenfalls erhältlich.
Zu den Oberflächenoptionen gehören zwei Schichten eingebrannter Polyesterfarbe, die in vier Farben erhältlich ist, um sich an die Ästhetik der Anlage anzupassen. Für Anwendungen mit erweiterten Sicherheitsanforderungen sollten Sie zusätzliche Schlösser, eine Sensorkante, Fotozellen und eine Kabelbruchsicherung in Betracht ziehen. Für Projekte mit hoher Beanspruchung sollten Sie das Paket mit hochzyklischen Federn und hochzyklischen Komponenten in Betracht ziehen. Weitere Informationen zu den Optionen für spezielle Anwendungen erhalten Sie bei Ihrem Overhead Door™-Händler.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |