Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.0" Extended Concealed Brackets

1.0" Extended Concealed Brackets

Google-Übersetzung,

Bei A&M Hardware vereinen sich Funktionalität und nahtloses Design in unserer Kollektion an verdeckten Halterungen und Regalträgern. Verdeckte Halterungen bieten eine elegante Lösung für alle, die Wert auf eine klare, aufgeräumte Ästhetik legen und gleichzeitig zuverlässige Stabilität wünschen. Ob Sie die Schönheit schwebender Regale in Szene setzen oder die Eleganz Ihrer Arbeitsplatten unterstreichen möchten – unsere verdeckten Halterungen bieten die perfekte Balance zwischen minimalistischem Stil und zuverlässiger Stabilität. Entdecken Sie unser Sortiment an verdeckten Halterungen, die Ihre Räume dezent stützen und Ihre Oberflächen optimal zur Geltung bringen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.

Merkmale der verdeckten Halterung

  • Die 1,0"-Version ist in den Armlängen 9", 12", 15" und 18" in Schwarz oder Weiß erhältlich.
  • Die 2,0"-Version ist in Armlängen von 9", 12", 15", 18", 21", 24" und 30" erhältlich.
  • Armlängen von 2,0 Zoll (9", 12", 18" und 24"), erhältlich in Schwarz, Weiß, Grau oder Mandel
  • 2,0"-Armlängen, 15", 21" und 30", nur in Schwarz oder Weiß erhältlich
  • Erhältlich mit oberer Verlängerung (EC) und ohne obere Verlängerung (C)
  • Die obere Verlängerung (oberhalb des Stützarms) bietet überlegene Stabilität.
  • Belastbarkeitsbereich von 300 lbs bis 7960 lbs pro Paar
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten (3/8”-16 x 3 Schrauben)
  • Alle Schweißnähte befinden sich auf der Rückseite für eine einfache und saubere Montage.
  • Alle Größen sind zu 2 Stück pro Karton verpackt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1-extended-concealed-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeConcealed Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors