Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed Flat HD Bracket

Concealed Flat HD Bracket

Google-Übersetzung,

Verdeckte Halterungen für Waschtische und Anwendungen mit großer Ausladung

Die verdeckten Stahlträger INVC18 und INVC21 von A&M Hardware bieten verdeckte Stahlträger in drei verschiedenen Ausführungen. Sie eignen sich für schwebende und erhöhte Waschtische, während die Modelle CFHD30 und ECFHD30 eine schlanke 30-Zoll-Lösung bieten.
Spezifikation
  • Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (CFHD30)
    • 18-inch vertical attachment area
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerconcealed-flat-hd-bracket
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeConcealed Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit